Fazer Login
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Rolete de Esteira de Flange Simples do Tipo Reforçado Geral Cat®, Diâmetro do Flange: 175 mm
Marca: Cat
Rolete de Esteira de Flange Simples do Tipo Reforçado Geral Cat®, Diâmetro do Flange: 175 mm
Marca: Cat
6,0
6,88
0.709
Rolete de Esteira de Flange Simples do Tipo Reforçado Geral Cat®, Diâmetro do Flange: 175 mm
53,57
0,71
0.709
Cat® Track Roller Group Standard Application, DOUBLE FLANGE, 152.4mm Tread Diameter, 171.4mm Mounting Width
0.709
1.987
4.988
Rolete da Esteira Reforçado
50,92
0,71
0.709
Cat® Track Roller Group Standard Application, SINGLE FLANGE, 152.4mm Tread Diameter, 171.4mm Mounting Width
Unidades de Medida