StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsVeiligheid en zichtbaarheid601-0263: Objectdetectievak kit
StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsVeiligheid en zichtbaarheid601-0263: Objectdetectievak kit
601-0263: Objectdetectievak kit

De Cat® objectdetectiekit bevat sensoren en camera's om de veiligheid te verbeteren door objecten in de buurt of gevaren te detecteren en machinisten hierop attent te maken

Merk: Cat

Productafbeeldingen
601-0263: Objectdetectievak kit
601-0263: Objectdetectievak kit
601-0263: Objectdetectievak kit
601-0263: Objectdetectievak kit
601-0263: Objectdetectievak kit
601-0263: Objectdetectievak kit

De Cat® objectdetectiekit bevat sensoren en camera's om de veiligheid te verbeteren door objecten in de buurt of gevaren te detecteren en machinisten hierop attent te maken

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

560-4991: 90 mm brede objectdetectie sensor montage plaat
560-4991: 90 mm brede objectdetectie sensor montage plaatAantal: 1
553-7005: BEHUIZING F
553-7005: BEHUIZING FAantal: 1
7D-6922: #6-32 zeskantmoer
7D-6922: #6-32 zeskantmoerAantal: 4
479-3260: 1,2 mm dikke harde sluitring
479-3260: 1,2 mm dikke harde sluitringAantal: 4
560-4990: Montagebeugel voor objectdetectiebox
560-4990: Montagebeugel voor objectdetectieboxAantal: 1
4H-2558: 15,88 mm binnendiameter geflensde rubberen doorvoerbuisje
4H-2558: 15,88 mm binnendiameter geflensde rubberen doorvoerbuisjeAantal: 1
214-3522: 19,05 mm lange bolkopschroef
214-3522: 19,05 mm lange bolkopschroefAantal: 4
5P-6264: Bedradingsdoorvoerbuisje
5P-6264: BedradingsdoorvoerbuisjeAantal: 1
7X-2537: M8-1,25 x 35 mm zeskantbout
7X-2537: M8-1,25 x 35 mm zeskantboutAantal: 1
8T-4224: 8,8 mm binnendiameter harde sluitring
8T-4224: 8,8 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 4
510-2494: Canadese standaardsticker van vereniging
510-2494: Canadese standaardsticker van verenigingAantal: 1
100-9992: Sluitring met binnendiameter van 4,8 mm
100-9992: Sluitring met binnendiameter van 4,8 mmAantal: 8
344-2356: Ce symbol sticker label
344-2356: Ce symbol sticker labelAantal: 1
147-0385: 11,11 mm binnendiameter enkele buisclip
147-0385: 11,11 mm binnendiameter enkele buisclipAantal: 2
9X-8256: 2 mm dikke harde sluitring
9X-8256: 2 mm dikke harde sluitringAantal: 4
091-0081: 11 mm binnendiameter stalen afstandsstuk
091-0081: 11 mm binnendiameter stalen afstandsstukAantal: 1
7K-1181: Kabelband met een lengte van 387,00 mm
7K-1181: Kabelband met een lengte van 387,00 mmAantal: 7
503-6490: Draadboom objectdetectie
503-6490: Draadboom objectdetectieAantal: 1
553-7006: Cameramonitor achterhuis
553-7006: Cameramonitor achterhuisAantal: 1
6V-7743: M6 x 1 mm kegel borgmoer
6V-7743: M6 x 1 mm kegel borgmoerAantal: 4
634-9367: Object detectie sensor
634-9367: Object detectie sensorAantal: 1
9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kop
9X-2045: 20 mm lange schroef met bolle kopAantal: 4
3E-8020: M6X1 schroefdraad verfbehuizing spantkopschroef
3E-8020: M6X1 schroefdraad verfbehuizing spantkopschroefAantal: 4
290-5664: Elektronische bediening bundelband
290-5664: Elektronische bediening bundelbandAantal: 2
3S-2093: Bundelband van 202 mm lang
3S-2093: Bundelband van 202 mm langAantal: 1
191-2276: Machineschroef
191-2276: MachineschroefAantal: 4
5P-4116: 8,8 mm binnendiameter harde sluitring
5P-4116: 8,8 mm binnendiameter harde sluitringAantal: 1
1 tot 27 van 27 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 601-0263

De objectdetectiekit moet de omgeving van de machine continu bewaken. Het maakt gebruik van een combinatie van sensoren en camera's om de aanwezigheid van objecten of gevaren binnen het werkgebied van de machine te detecteren. Wanneer een potentiële bedreiging wordt vastgesteld, waarschuwt het systeem de machinist onmiddellijk, zodat deze de nodige voorzorgsmaatregelen of acties kan nemen om ongelukken te voorkomen.

Kenmerken:
• Vermindert het risico op botsingen.
• Verhoogt de veiligheid van de machinist.
• Visuele en auditieve waarschuwingen.
• Aanpasbare detectiezones.

Toepassingen:
De objectdetectiekit helpt ongelukken te voorkomen, het bewustzijn van de machinist te verbeteren en de veilige werking van de apparatuur te garanderen.

Meer bekijken
Waarschuwing:Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen, zoals 1,3-butadieen, waarvan bij de staat Californië bekend is dat het kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's met betrekking tot de voortplanting veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Specificaties voor onderdeelnummer 601-0263

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 601-0263

WIELLADER

962 950 972 966XE 972XE 980 982XE 982 980XE 966

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen