ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット安全性と優れた視界601-0263: 物体検出キット
ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット安全性と優れた視界601-0263: 物体検出キット
601-0263: 物体検出キット

® CAT物体検出キットには,近くの物体や危険を検出してオペレータに警告することで安全性を高めるセンサとカメラが含まれています

ブランド: Cat

製品画像
601-0263: 物体検出キット
601-0263: 物体検出キット
601-0263: 物体検出キット
601-0263: 物体検出キット
601-0263: 物体検出キット
601-0263: 物体検出キット

® CAT物体検出キットには,近くの物体や危険を検出してオペレータに警告することで安全性を高めるセンサとカメラが含まれています

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

510-2494: カナダ規格協会フィルム
510-2494: カナダ規格協会フィルム数量: 1
100-9992: 内径4.8 mmワッシャー
100-9992: 内径4.8 mmワッシャー数量: 8
344-2356: CE記号フィルム ラベル
344-2356: CE記号フィルム ラベル数量: 1
147-0385: 直径11.11 mmのシングルボトムクリップ
147-0385: 直径11.11 mmのシングルボトムクリップ数量: 2
9X-8256: 厚さ2mmハードワッシャー
9X-8256: 厚さ2mmハードワッシャー数量: 4
091-0081: 11mm 内径鋼スペーサー
091-0081: 11mm 内径鋼スペーサー数量: 1
7K-1181: 387.00mm の長さのケーブルストラップ
7K-1181: 387.00mm の長さのケーブルストラップ数量: 7
560-4991: 幅90 mm 物体検出センサマウントプレート
560-4991: 幅90 mm 物体検出センサマウントプレート数量: 1
553-7005: フライホイール ハウジング アセンブリ
553-7005: フライホイール ハウジング アセンブリ数量: 1
7D-6922: #6-32 六角ロックナット
7D-6922: #6-32 六角ロックナット数量: 4
479-3260: 厚さ1.2mm ハードウォッシャ
479-3260: 厚さ1.2mm ハードウォッシャ数量: 4
560-4990: 物体検出ボックスマウンチングブラケット
560-4990: 物体検出ボックスマウンチングブラケット数量: 1
4H-2558: 15.88mmの内部の直径はゴム製グロメットをフランジを付けたようになった
4H-2558: 15.88mmの内部の直径はゴム製グロメットをフランジを付けたようになった数量: 1
214-3522: 19.05mm ロングボタンヘッドスレッド
214-3522: 19.05mm ロングボタンヘッドスレッド数量: 4
5P-6264: 配線グロメット
5P-6264: 配線グロメット数量: 1
7X-2537: M8-1.25 x 35mm 六角ボルト
7X-2537: M8-1.25 x 35mm 六角ボルト数量: 1
8T-4224: 内径8.8 mm硬質ワッシャー
8T-4224: 内径8.8 mm硬質ワッシャー数量: 4
503-6490: 物体検出ワイヤリング ハーネス
503-6490: 物体検出ワイヤリング ハーネス数量: 1
553-7006: カメラ モニタ リア ハウジング
553-7006: カメラ モニタ リア ハウジング数量: 1
6V-7743: M6 x 1 mm コーンロックナット
6V-7743: M6 x 1 mm コーンロックナット数量: 4
634-9367: 物体検出センサ
634-9367: 物体検出センサ数量: 1
9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー
9X-2045: 20mm ロングトラスヘッドスクリュー数量: 4
3E-8020: M6x1ネジ塗装彫金トラス ヘッド ネジ
3E-8020: M6x1ネジ塗装彫金トラス ヘッド ネジ数量: 4
290-5664: 電子制御ケーブルストラップ
290-5664: 電子制御ケーブルストラップ数量: 2
3S-2093: 202 mm長ケーブルストラップ
3S-2093: 202 mm長ケーブルストラップ数量: 1
191-2276: 機械スクリュ
191-2276: 機械スクリュ数量: 4
5P-4116: 内径8.8 mm硬質ワッシャー
5P-4116: 内径8.8 mm硬質ワッシャー数量: 1
27の1~27を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号601-0263の説明

物体検出キットは,機械の周囲を継続的に監視するためのものです。センサとカメラを組み合わせて利用し、機械の運転ゾーン内の物体や危険の存在を検出します。潜在的な脅威が特定されると、システムはオペレーターに迅速に警告し、オペレーターが事故を回避するために必要な予防策や行動をとることができます。

属性:
- 衝突のリスクを軽減します。
- オペレーターの安全性を高めます。
- 視覚と聴覚によるアラート。
- カスタマイズ可能な検出ゾーン。

アプリケーション:
物体検出キットは、事故の防止、オペレーターの意識の向上、機器の安全な操作の確保に役立ちます。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号601-0263の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号601-0263と互換性のあるモデル

ホイールローダ

962 950 972 966XE 972XE 980 982XE 982 980XE 966

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み