Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
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
차대차대 키트보호대 키트607-9469: 보호대 키트
차대차대 키트보호대 키트607-9469: 보호대 키트
607-9469: 보호대 키트

Cat® Guard Kit Front And Rear Position of Guard, Roller Guard Full Length, Left And Right Side of frame

브랜드: Cat

fallback-image
607-9469: 보호대 키트

Cat® Guard Kit Front And Rear Position of Guard, Roller Guard Full Length, Left And Right Side of frame

브랜드: Cat

제품 포함됨

결과가 없습니다.

134-5368: M24x3-6H 나사산 로드
134-5368: M24x3-6H 나사산 로드수량: 14
134-5366: 33.40mm 외경 스트레이트 강철 튜브
134-5366: 33.40mm 외경 스트레이트 강철 튜브수량: 14
7Y-5233: M24x3 나사산 자동 잠금 너트
7Y-5233: M24x3 나사산 자동 잠금 너트수량: 28
362-1320: MJ12 육각 헤드 볼트
362-1320: MJ12 육각 헤드 볼트수량: 4
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 육각 헤드 볼트
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 육각 헤드 볼트수량: 4
106-4175: MJ20 육각 헤드 볼트
106-4175: MJ20 육각 헤드 볼트수량: 28
229-9568: Roller Guard Full Length
229-9568: Roller Guard Full Length수량: 4
229-9569: Roller Guard Full Length
229-9569: Roller Guard Full Length수량: 4
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔
8T-4223: 내부 직경 13.5mm의 와셔수량: 8
166-2287: 22 mm 내경 스페이서
166-2287: 22 mm 내경 스페이서수량: 28
8E-9932: 트럭 롤러 가드 지지 플레이트
8E-9932: 트럭 롤러 가드 지지 플레이트수량: 4
8T-4167: 4mm 두께의 하드 와셔
8T-4167: 4mm 두께의 하드 와셔수량: 28
1-12/12 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 607-9469에 대한 설명

이 부품의 설명은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 607-9469 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 607-9469의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D6R D6R III D6R XL D6T D6T XL D6R II D6T XW D6R STD D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료