サインイン
機種を追加
営業所選択
営業所選択
営業所選択
価格と在庫情報について
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
建設、産業、整地用途での、足場、地下室、排水用溝などの掘削、水道・ガス管等敷設用の溝切削、埋め戻し、斜面や堤防のメンテナンスといったバックホーを使用する一般的な作業に適しています。
1の1~1 結果
1の1~1 結果
Cat
最大掘削深さ
117 in
Max Digging Depth (in)
126
運転質量
2325.9 lb
Loading Height (in)
97
全長
87 in
Stick Breakout Force (lb)
3538
スタビライザ展開 - 運転位置
71.4 in
掘削深さ(610 mm(2 ft))
124.3 in
掘削深さ(4,220 mm(8 ft))
106.5 in
ストレートウォール掘削深さ
79.5 in
全運転高さ
146.6 in
積込み高さ
97.2 in
積込みリーチ
73.6 in
地上でのスイングピボットからのリーチ
158.6 in
旋回アーク
180 °
バケットの回転角度
183 °
バケット掘削力
7012.9 lb
スティックの掘削力
3538.4 lb
ブームピボットの高さ
17.6 in
最低地上高
3.9 in
輸送時の高さ
100.9 in
全幅(輸送時)
80.4 in
必要な油圧システム
標準フロー
最適油圧流量
50~86 L/min(13~23 gpm)
最適油圧
180~230 bar(2,600~3,340 psi)
総サイドシフト幅
33 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ