Masuk
Tambahkan Peralatan
Pilih Toko
Pilih Toko
Pilih Toko
Untuk harga & ketersediaan
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Digunakan pada aplikasi backhoe umum seperti menggali fondasi, ruang bawah tanah, dan parit drainase, membuat selokan utilitas, menimbun kembali, dan mempertahankan kemiringan dan timbunan dalam aplikasi konstruksi, industri, dan pembuatan lanskap.
1 - 1 dari 1 hasil
1 - 1 dari 1 hasil
Cat
Kedalaman Penggalian Maksimum
117 in
Max Digging Depth (in)
126
Bobot Kerja
2325.9 lb
Loading Height (in)
97
Panjang Keseluruhan
87 in
Stick Breakout Force (lb)
3538
Cakupan Stabilizer - Posisi Pengoperasian
71.4 in
Kedalaman Penggalian pada 610 mm (2 ft)
124.3 in
Kedalaman Penggalian pada 4220 mm (8 ft)
106.5 in
Kedalaman Penggalian Dinding Lurus
79.5 in
Ketinggian Pengoperasian Keseluruhan
146.6 in
Tinggi Pemuatan
97.2 in
Jangkauan Pemuatan
73.6 in
Jangkauan dari Pivot Swing di Permukaan Tanah
158.6 in
Busur Swing
180 derajat
Rotasi Bucket
183 derajat
Daya Dobrak Bucket
7012.9 lb
Daya Dobrak Stick
3538.4 lb
Tinggi Pivot Boom
17.6 in
Jarak Bebas ke Tanah
3.9 in
Tinggi Transportasi
100.9 in
Lebar Transportasi
80.4 in
Hidraulik yang Diperlukan
Aliran Standar
Aliran Hidraulik Optimal
50-86 L/min (13-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal
180-230 bar (2600-3340 psi)
Travel Geser Samping Total
33 in
Tipe Antarmuka
Skid Steer Coupler