Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
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
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité528-3281: Kit de pédales bidirectionnelles, droite
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauPerformance et productivité528-3281: Kit de pédales bidirectionnelles, droite
528-3281: Kit de pédales bidirectionnelles, droite

Pédale supplémentaire sur le côté droit pour la commande hydraulique auxiliaire bidirectionnelle. Une pédale unidirectionnelle peut également être ajoutée pour commander les marteaux. Temps d’installation approximatif : 0,5 heure.

Marque: Cat

Images du produit
528-3281: Kit de pédales bidirectionnelles, droite
528-3281: Kit de pédales bidirectionnelles, droite

Pédale supplémentaire sur le côté droit pour la commande hydraulique auxiliaire bidirectionnelle. Une pédale unidirectionnelle peut également être ajoutée pour commander les marteaux. Temps d’installation approximatif : 0,5 heure.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

233-5260: Câble à lanière d'extrémité de cosse
233-5260: Câble à lanière d'extrémité de cosseQuantité: 1
095-0735: Vis à tête cylindrique à filetage M5X0,8
095-0735: Vis à tête cylindrique à filetage M5X0,8Quantité: 2
554-3789: Film d'identification de la pédale de commande de l'opérateur
554-3789: Film d'identification de la pédale de commande de l'opérateurQuantité: 1
8T-4136: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 25 mm
8T-4136: Boulon à tête hexagonale M10 - 1,5 x 25 mmQuantité: 2
498-7710: Pédale de soupape de pilotage de cabine
498-7710: Pédale de soupape de pilotage de cabineQuantité: 1
510-0842: Goupille en caoutchouc pour butée de pédale, diamètre 12 mm
510-0842: Goupille en caoutchouc pour butée de pédale, diamètre 12 mmQuantité: 1
135-2274: Pédale de commande conducteur
135-2274: Pédale de commande conducteurQuantité: 1
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur
8T-4121: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
9X-2027: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieur
9X-2027: Rondelle de 11 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
8T-0114: Goupille à ressort de commande hydraulique de 3 mm de diamètre
8T-0114: Goupille à ressort de commande hydraulique de 3 mm de diamètreQuantité: 1
498-7711: Support de pédale
498-7711: Support de pédaleQuantité: 1
561-7005: Groupe de commande – Pédale
561-7005: Groupe de commande – PédaleQuantité: 1
101-7401: Vis à six pans creuse hexagonale M 10 - 1,5 x 20 mm
101-7401: Vis à six pans creuse hexagonale M 10 - 1,5 x 20 mmQuantité: 4
Affichage de 1 à 13 sur 13
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 528-3281

Description : ce kit contient les pièces nécessaires pour installer la pédale électrique droite sur certaines pelles hydrauliques. Attributs : nos kits sont conçus pour plus de commodité : préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et livrés dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d’économiser de l’argent.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 528-3281

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 528-3281

PELLE HYDRAULIQUE

320 340 330 352 317 315 326 349 313 317 GC 330 GC 335 325 336 333 355 323 315 GC 313 GC 319 330GC 320 GC

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée