StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenstränge583-1407: Link Assembly
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenstränge583-1407: Link Assembly
583-1407: Link Assembly

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 43 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

Marke: Cat

Produktbilder
583-1407: Link Assembly
583-1407: Link Assembly
583-1407: Link Assembly
583-1407: Link Assembly
583-1407: Link Assembly

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 43 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 583-1407

Maßeinheit

USMetrisch
Pin Retention System: PPR2
Track Pitch (mm): 190,0
Track Pitch (in): 7,48
Link Outside Spread (mm): 167.1
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 38
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.647
Rail To Bushing OD (in): 1.496
Bushing OD (in): 2.559
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 6.579
Number of Sections: 43
Bushing OD (mm): 65
Track Bolt Thread: M20
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 43.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 120.84
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 168.84
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.709
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 227.2
Link Inside Spread Sprocket (mm): 80.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.757
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.181
Link Height (mm): 119
Pin Length (in): 8.945
Link Inside Spread Roller (mm): 90.8
Link Height (in): 4.685
Master Bolt Thread: M20
Number of Track Sections: 43,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3.575
Master Link Type: 5 Tooth Master
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 583-1407

KETTENDOZER

D5

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt