Hjem146-6062: Gummilarvebånd
Hjem146-6062: Gummilarvebånd
146-6062: Gummilarvebånd

Gummilarvebånd til standardbrug

Mærke: Cat

Produktbilleder
146-6062: Gummilarvebånd
146-6062: Gummilarvebånd

Gummilarvebånd til standardbrug

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 146-6062

Måleenheder

USMetrisk
Skobredde (mm): 300,0
Skobredde (tommer): 11,8
Belt Width (mm): 300,0
Track Pitch (mm): 52,0
Belt Width (in): 11,811
Track Pitch (in): 2,047
Number of Sections: 78
UC System: GD
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 146-6062

HYDRAULISK MINIGRAVEMASKINE

302.5

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet