Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů146-6062: Řemen pryžového pásu
Domů146-6062: Řemen pryžového pásu
146-6062: Řemen pryžového pásu

Pryžový pás pro obecné použití

Značka: Cat

Obrázky produktů
146-6062: Řemen pryžového pásu
146-6062: Řemen pryžového pásu

Pryžový pás pro obecné použití

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 146-6062

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Šířka desky pásu (in): 11,8
Šířka desky pásu (mm): 300,0
Belt Width (mm): 300,0
Track Pitch (mm): 52,0
Belt Width (in): 11,811
Track Pitch (in): 2,047
Number of Sections: 78
UC System: GD
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 146-6062

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

302.5

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno