Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
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
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলহ্যামার ও স্লাইড-স্লেডসমূহ1B-7810: 24 আউন্স বল পিন হ্যামার
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলহ্যামার ও স্লাইড-স্লেডসমূহ1B-7810: 24 আউন্স বল পিন হ্যামার
1B-7810: 24 আউন্স বল পিন হ্যামার

Cat® ম্যারিন ট্রান্সমিশন টুলের জন্য বল পিন হ্যামার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1B-7810: 24 আউন্স বল পিন হ্যামার
1B-7810: 24 আউন্স বল পিন হ্যামার

Cat® ম্যারিন ট্রান্সমিশন টুলের জন্য বল পিন হ্যামার

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
1B-7810 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
A Ball Peen Hammer is a versatile tool that can be used for various tasks related to marine transmission maintenance and repair. The rounded peen side of the hammer can be used to gently tap and align transmission components during assembly or disassembly. This helps ensure proper fit and engagement. The flat face of the hammer can be used to strike stubborn or rusted fasteners, providing controlled force to loosen or remove them. the ball peen hammer can be used to make minor adjustments to linkages and control mechanisms in the marine transmission system, helping to optimize performance.

Attributes:
• Handle is made of wood and the ball peen is made of steel.
• Has a handle length of 406.4 mm (16 in).
• Ergonomic handle design for a comfortable grip and reduced fatigue.
• Resistant to corrosion and wear, suitable for marine environments.

Applications:
A Ball Peen Hammer is used to apply controlled strikes to achieve the desired result, whether it's aligning, adjusting, or removing components.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 1B-7810 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ওজন (g): 680.0
সাইজ (in): 1-5/32
ওজন (lb): 1.5
দৈর্ঘ্য (in): 16.0
উচ্চতা (in): 4.47
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে