Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng an toàn xưởngBộ dụng cụ hấp thụ & chống trànchất hấp thụ307-9919: Đệm hấp thu
Trang chủVật tư nhà xưởngĐồ dùng an toàn xưởngBộ dụng cụ hấp thụ & chống trànchất hấp thụ307-9919: Đệm hấp thu
307-9919: Đệm hấp thu

Đệm hấp thu (100 Đệm)

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
307-9919: Đệm hấp thu
307-9919: Đệm hấp thu

Đệm hấp thu (100 Đệm)

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tảThông số kỹ thuật
Mô tả về số linh kiện 307-9919

Description:
Heavyweight, gray, absorbent material designed to absorb chemicals, solvents, oils, coolants, petroleum products, water, water-based fluids, and even acids and bases

Attributes:
• Multiple uses in maintenance, repair, and operating (MRO) areas; cover areas prone to overspray and spills, leaving a cleaner, safer work area; ideal for heavy, concentrated machine leaks and large, spreading spills; keep floors and walk areas safer by absorbing leaks, spills, drips, and overspray
• Dark gray color hides dirt and grime of foot traffic
• Thin profile slides into hard-to-reach areas
• Made from flame-resistant material which can be used around spark-prone areas, such as welding or grinding equipment
• Material will not degrade or have a chemical reaction to a wide variety of chemicals and strong solvents
• Absorbs 10 times its weight, reducing material purchase and disposal costs
• Dimple design helps absorb more liquid in less time (material retains liquid, even when fully saturated)
• Roll material cuts easily with scissors or razor knife — easily shaped to fit virtually any area
• Material: 100% polypropylene
• Multiple layers are held together with thermal bond points for added strength and durability—will not fall apart or leave behind residue, even when fully saturated
• Meets OSHA regulation 29 CFR 1910.22(a)(2) for dry and clean workplace floors
• Material Safety Data Sheets (MSDS) available
• Supplier-branded product unless otherwise indicated

Xem Thêm
Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư và dị tật bẩm sinh hoặc tác hại sinh sản khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 307-9919

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Màu sắc: Xám
Weight (kg): 6,35
Lớp lốp: 3,0
Weight (lb): 13,999
Hấp thụ/Hộp/Lăn (L): 80,0
Material: Plastic,PVC Plastic
Kích thước (cm): 38 X 48
Hấp thụ/Hộp/Lăn (gal): 21,0
Kích thước (inc): 15 X 19
Hấp thụ/Đệm lót (oz): 27,0
Hấp thụ/Đệm lót (ml): 798,0
Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế