Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriAvara Grupları362-3918: Avara Grubu
Ana sayfaAlt takımSilindir KomponentleriAvara Grupları362-3918: Avara Grubu
362-3918: Avara Grubu

SystemOne™ Avara Grubu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
362-3918: Avara Grubu
362-3918: Avara Grubu
362-3918: Avara Grubu
362-3918: Avara Grubu
362-3918: Avara Grubu

SystemOne™ Avara Grubu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
362-3918 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Alt Takım Genişliği (mm): 365,9
Mil Çapı (mm): 53,9
Çap (mm): 629,0
Dişli Çapı (inç): 23,213
Dişli Çapı (mm): 589,6
Flanş Çapı (inç): 24,8
Flanş Çapı (mm): 629,0
Flanş Tipi: Orta Flanş
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2.123
Shaft OD (mm): 53.92
Center Flange Width (mm): 48
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
UC System: ABRASION
Shaft Protrusion Length (mm): 96.4
Center Flange Width (in): 1.89
Shaft Protrusion Length (in): 3.795
Idler Rim Width (in): 2.984
Center Flange Diameter (mm): 622.9
Idler Rim Width (mm): 75.8
Tread Type: Center Tread (Relieved)
Shaft Length (mm): 337.5
Shaft Length (in): 13.287
Center Flange Diameter (in): 24.524
Daha fazla göster
362-3918 parça numarası için Uyumlu Modeller

BORU DÖŞEYİCİ

PL61

PALETLİ DOZER

D6K D6K XL D6K LGP

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi