Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఇతర ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ భాగాలు8X-3233: పిస్టన్
హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఇతర ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ భాగాలు8X-3233: పిస్టన్
8X-3233: పిస్టన్

Cat® పిస్టన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8X-3233: పిస్టన్
8X-3233: పిస్టన్
8X-3233: పిస్టన్
8X-3233: పిస్టన్
8X-3233: పిస్టన్

Cat® పిస్టన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8X-3233 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్ వివరణ: కాస్ట్ ఐరన్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 360.0
వ్యాసం (mm): 270.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 245.0
వెడల్పు (mm): 100.0
థ్రెడ్ పరిమాణం (mm): M10X1.5
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 14.173
వ్యాసం (ఇంచులలో): 10.629
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 9.645
వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.937
Material: Gray (Flake) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8X-3233కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

793 793D 793B 793C 793F 795F AC 794 AC 793F CMD 789D 789G 793 793D 789 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది