Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు442-5648: 2-స్పీడ్ స్లిప్పర్ పిస్టన్ మోటార్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ పంప్‌లు, మోటార్‌లు, & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ పంప్‌లు442-5648: 2-స్పీడ్ స్లిప్పర్ పిస్టన్ మోటార్
442-5648: 2-స్పీడ్ స్లిప్పర్ పిస్టన్ మోటార్

యాక్సియల్ పిస్టన్ మోటార్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
442-5648: 2-స్పీడ్ స్లిప్పర్ పిస్టన్ మోటార్
442-5648: 2-స్పీడ్ స్లిప్పర్ పిస్టన్ మోటార్
442-5648: 2-స్పీడ్ స్లిప్పర్ పిస్టన్ మోటార్
442-5648: 2-స్పీడ్ స్లిప్పర్ పిస్టన్ మోటార్
442-5648: 2-స్పీడ్ స్లిప్పర్ పిస్టన్ మోటార్

యాక్సియల్ పిస్టన్ మోటార్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 442-5648 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 11.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 14.0
వెడల్పు (mm): 279.4
ఎత్తు (mm): 355.6
పొడవు (mm): 279.4
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 442-5648కి అనుకూల మోడల్‌లు

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

259D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది