Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలు2V-9473: డయోడ్ అసెంబ్లీ
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలు2V-9473: డయోడ్ అసెంబ్లీ
2V-9473: డయోడ్ అసెంబ్లీ

Cat® డయోడ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2V-9473: డయోడ్ అసెంబ్లీ
2V-9473: డయోడ్ అసెంబ్లీ

Cat® డయోడ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2V-9473 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 33.27
వెడల్పు (mm): 30.5
ఎత్తు (mm): 15.24
పొడవు (ఇంచులలో): 1.31
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.2
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.6
Material: Plastic Plastic,Alloy Copper,Alloy Mixed: Metal
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2V-9473కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

950B/950E 966D 988B 966E 950B 950E 980C 992C

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815B 825C 816B 826C

వీల్ డోజర్

814B 824C

ఎక్స్‌కవేటర్

229 225 245 235 231D 225B 235B 225D 235C 235D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది