Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు261-4676: షిమ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు261-4676: షిమ్
261-4676: షిమ్

షిమ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
261-4676: షిమ్
261-4676: షిమ్
261-4676: షిమ్
261-4676: షిమ్
261-4676: షిమ్

షిమ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 261-4676 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం వెడల్పు (mm): 203.76
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 8.022
మందం (mm): 0.12
మందం (ఇంచులలో): 0.004
మొత్తం పొడవు (mm): 210.38
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 8.282
మెటీరియల్: షిమ్ స్టీల్
లోపలి వ్యాసం (mm): 165.0
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.5
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 26
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 1.023
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 261-4676కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

140M 3 AWD 14L 12M 150 12K 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 14 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది