Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్లింక్ బ్రాకెట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు127-9323: 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ మౌంటు బ్రాకెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్లింక్ బ్రాకెట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు127-9323: 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ మౌంటు బ్రాకెట్
127-9323: 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ మౌంటు బ్రాకెట్

Cat® 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ సాధారణ పర్పస్ మౌంటు బ్రాకెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
127-9323: 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ మౌంటు బ్రాకెట్
127-9323: 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ మౌంటు బ్రాకెట్
127-9323: 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ మౌంటు బ్రాకెట్
127-9323: 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ మౌంటు బ్రాకెట్
127-9323: 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ మౌంటు బ్రాకెట్

Cat® 3మిమీ మందం 90 డిగ్రీ సాధారణ పర్పస్ మౌంటు బ్రాకెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 127-9323 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Thread Size (mm): M10X1.5 (1X)
Overall Width (mm): 25.0
Overall Width (in): 0.98
Overall Length (mm): 67.0
Overall Length (in): 2.64
Overall Height (mm): 42.0
Overall Height (in): 1.65
Material Thickness (mm): 3.0
Material Thickness (in): 0.118
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Hole Size (mm): 11 (1X)
Hole Size (in): 0.43 (1X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 127-9323కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 637K 657 651 631K 651 623H 621K OEM 621H 613C II 627H 637K 637K

వీల్-రకం గల లోడర్

962 982XE 972G 966 972H 988 XE 972M 972L 972 966 GC 986 980 982 950G II 988GC 980GC 950G 962H 962G 988 950H 950K 962L 986K 962K 950M 995 950L 962M 990 993 992 980G II 980XE 988K XE 988K 966F 966H 966G 966L 966M 950 982 XE 980 XE 966F II 962M Z 980K HLG 950M Z 814K 990K 990H 972G II 972M XE 938G II 993K 966M XE 962G II 980H 980G 992G 980L 980K 992K 980M 938G 938H 990 II 994F 994K 994H 966G II 982M

పైపు లేయర్

572R II PL83 PL87 PL72

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT38H IT38G

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6XE D10 D11 D7R LGP D9 GC D7R SERIES D5R2 D6T D6N D7R D9 D6 D8 D8T D8R D10T2 D9T D9R D6 XE D7R II D7R XR

మోటార్ గ్రేడర్

18M3 24 16 14 18 120M 12M 3 AWD 120M 2 160 140M 140K 14L 150 140K 2 160M 3 AWD 140 12M 12K 14M3 12M 3 12M 2 120 160K 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 14M-3 160M 2 160M 3

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

వీల్ డోజర్

834 844 834K 854 824H 824G 824K 814F II 814K 814F 814 824 854G 854K 844K

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3037

ROTARY CUTTER

RC20

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C175-20

వీల్-రకం గల స్కిడర్

545 555D 535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825 825G 825K 815F II 815K 815 815F 836 826 816F II 816K 836G 836K 816 826G 826H 826K 816F

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D550GC D600 GC 3508B DG350 D450GC D500GC DG400 C15 GEN SE C13GENSET D350GC DG500 XQ230 C18 I6 D400GC C18 C15 C13 C15 I6 XQP200 DG450

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1700 R2900 XE 6015 6030 6060 6030 T4 6030 T2 6015B LD350

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

TK732 2390 2391 TK722 TK721 1190 511 2290 522 521 2491 1190T 1090 532 1290T TK711

డ్రిల్

MD6310 MD6250 MD6380

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

772 770 793D 777 775 773 793F 798 AC 789 785 793 798 789G 777G 789D 796 AC 794 AC 773GC D10R 785 797 773G LRC 770G 795F XQ 793D 793F 772G 793F XQ 785G 773G 797F 773F 794 AC 773G OEM 797B 793F CMD 775G 775F 772G OEM 793F OEM 795F AC 789D 777G 793F AC 775G OEM 775G LRC 770G OEM 773E 772G 770G

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

CX35-C18I

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

306 306.5

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది