Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புஹோஸ்கள் & டியூப்கள்அடாப்டர்கள், கப்ளிங்குகள், & பொருத்துதல்கள்அடாப்டர்கள் மற்றும் கூறுகள்280-2424: டர்போசார்ஜர் அடாப்டர்
முகப்புஹோஸ்கள் & டியூப்கள்அடாப்டர்கள், கப்ளிங்குகள், & பொருத்துதல்கள்அடாப்டர்கள் மற்றும் கூறுகள்280-2424: டர்போசார்ஜர் அடாப்டர்
280-2424: டர்போசார்ஜர் அடாப்டர்

Cat® அடாப்டர்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
280-2424: டர்போசார்ஜர் அடாப்டர்
280-2424: டர்போசார்ஜர் அடாப்டர்
280-2424: டர்போசார்ஜர் அடாப்டர்
280-2424: டர்போசார்ஜர் அடாப்டர்
280-2424: டர்போசார்ஜர் அடாப்டர்

Cat® அடாப்டர்

பிராண்ட்: Cat

வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 280-2424-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 280-2424-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

கடல் தயாரிப்புகள்

C6.6 DE220GC C7.1 GEN DE200E0 C7.1 GEN S XQP150 C7.1DE200E DE200GC DE165GC C7.1 C7.1DE150E C6.6DE150E C7.1DE150E0 DE150GC

பைப்லேயர்

PL61

ட்ராக் டைப் ஸ்கிடர்

527

எஞ்சின் - தொழில்துறை

C6.6 C7.1

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT38H

மோட்டார் கிரேடர்

12M 120 120M 140 GC

எஞ்சின் - எந்திரம்

C6.6

தளவரிசை கம்பேக்டர்

CP-64 CS-56 CS78B CS-56B CS74B CS-68B CP-56 CP74B CP-74B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS-78B CS14 CP-76 CP76B CP-74 CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP68B CS-79B CP56B

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D6K2 D4 D5R2 D6K XL D5R XL D5R LGP D6N D6K D6K LGP

ட்ராக் டைப் லோடர்

953D 953K 963 963D 963K 953

ஜெனரேட்டர்

LC51XX LC30XX LC31XX

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

CS20 CS12 CS16 CS19 815K CP12 CP14 CP16 CP17

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

POWER SYS C7.1DE200E

வீல் டைப் லோடர்

928H 924H 950GC 928HZ 938H 930H 924HZ 950 GC

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது