Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.

Выбрать дилерский центр

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Зарегистрироваться
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаХодовая частьКомплекты ходовой частиКомплекты направляющих колес610-6185: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА
Главная страницаХодовая частьКомплекты ходовой частиКомплекты направляющих колес610-6185: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА
610-6185: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 507mm Tread Diameter, Conventional Tread

Торговая марка: Cat

fallback-image
610-6185: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 507mm Tread Diameter, Conventional Tread

Торговая марка: Cat

Позиции, входящие в комплект поставки

Результаты отсутствуют.

447-1707: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 60 мм
447-1707: Болт с шестигранной головкой M16-2 x 60 ммКоличество: 8
248-7143: Группа направляющего колеса
248-7143: Группа направляющего колесаКоличество: 2
Показать 1 - 2 из 2
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 610-6185

Consult your machine owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 610-6185

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Machine Side: Interchangeable
Tread Diameter (in): 19,961
Tread Type: Conventional Tread
Application: Standard Application
Tread Diameter (mm): 507,0
UC System: HD
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 610-6185

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

Связанные артикулы
610-6184: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА
610-6184: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 507mm Tread Diameter, Conventional Tread

Проверка цены
610-6186: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА
610-6186: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

Cat® Idler Kit Standard Application, Interchangeable, 507mm Tread Diameter, Conventional Tread

Проверка цены
610-6184
610-6184: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА
Проверка цены
610-6186
610-6186: КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен