Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыНаправляющие колеса415-6134: Группа направляющего колеса
Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыНаправляющие колеса415-6134: Группа направляющего колеса
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 415-6134

Описание:
Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют провисание и натяжение гусеничной ленты.

Атрибуты:
Гусеничная лента общего назначения предоставляет экономически выгодное решение для машин на поздних этапах срока службы или для машин с низким коэффициентом использования. Он предлагается по низкой начальной цене и рассчитан на эксплуатацию до разрушения. На все ходовые части Cat® распространяются гарантийные программы по ходовым частям. Ходовые части изготавливаются компанией Caterpillar, проходят закалку и контроль качества на соответствие требуемой производительности в соответствии с потребностями рабочей площадки.

Развернуть
Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.
Технические характеристики номера по каталогу 415-6134

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Center Flange Diameter (in): 29.055
Диаметр резьбы (дюймы): 27,48
Center Flange Width (in): 3.492
Диаметр вала (дюймы): 2,68
Диаметр фланца (дюймы): 29,06
Размер болта (дюймы): 7/16
Shaft OD (in): 4.99
Shaft Protrusion Length (in): 2.438
Idler Rim Width (in): 9.134
Shaft Length (in): 18.11
Развернуть
Совместимые модели для номера по каталогу 415-6134

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D8T D8GC D8 GC

Развернуть
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен