AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradeProtecții649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgradeProtecții649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit
649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit

This kit provides a guarding system to protect the front of the Next Gen Cab. The kit contains all of the parts and hardware required to install the guarding system to the front of the cab structure.

Marcă: Cat

fallback-image
649-7958: Falling Objects Guard System Front Guard Kit

This kit provides a guarding system to protect the front of the Next Gen Cab. The kit contains all of the parts and hardware required to install the guarding system to the front of the cab structure.

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

483-7801: SPACER
483-7801: SPACERCantitate: 4
099-7241: M16 ID Steel Hard Washer
099-7241: M16 ID Steel Hard WasherCantitate: 2
507-4784: Front Window Guard Striker
507-4784: Front Window Guard StrikerCantitate: 2
493-1088: Front Window Guard Bracket
493-1088: Front Window Guard BracketCantitate: 1
219-0305: Autocolant-Avertizare
219-0305: Autocolant-AvertizareCantitate: 1
6V-7357: M6-1 x 25mm Hex Head Bolt
6V-7357: M6-1 x 25mm Hex Head BoltCantitate: 6
8T-4121: M10 ID Steel Flat Washer
8T-4121: M10 ID Steel Flat WasherCantitate: 9
4E-1487: 25mm Outer Diameter Ball Knob
4E-1487: 25mm Outer Diameter Ball KnobCantitate: 2
532-7310: Window Guard Gas Spring
532-7310: Window Guard Gas SpringCantitate: 1
493-1075: Front Window Operator Guard
493-1075: Front Window Operator GuardCantitate: 1
8Y-5745: Hold-Open Rotary Latch
8Y-5745: Hold-Open Rotary LatchCantitate: 2
5D-4822: 6.15mm Free ID External Retaining Ring
5D-4822: 6.15mm Free ID External Retaining RingCantitate: 2
560-9515: Mushroom Head Stopper
560-9515: Mushroom Head StopperCantitate: 2
7X-7729: M10 ID Steel Flat Washer
7X-7729: M10 ID Steel Flat WasherCantitate: 2
8T-4223: M12 ID Steel Flat Washer
8T-4223: M12 ID Steel Flat WasherCantitate: 4
8T-4182: M10-1.5 x 45mm Hex Head Bolt
8T-4182: M10-1.5 x 45mm Hex Head BoltCantitate: 4
172-5291: M10-1.5 x 30mm Rounded Pan Head Hexalobular Screw
172-5291: M10-1.5 x 30mm Rounded Pan Head Hexalobular ScrewCantitate: 4
5P-4116: M8 ID Steel Flat Washer
5P-4116: M8 ID Steel Flat WasherCantitate: 6
095-1207: NUT
095-1207: NUTCantitate: 4
7Y-0623: M16 x 2mm Hex Lock Nut
7Y-0623: M16 x 2mm Hex Lock NutCantitate: 2
201-4534: M16-2 x 78mm Hex Head Bolt
201-4534: M16-2 x 78mm Hex Head BoltCantitate: 1
493-1091: Front Window Guard Bracket
493-1091: Front Window Guard BracketCantitate: 1
493-1072: Rock and Vandalism Guard Support
493-1072: Rock and Vandalism Guard SupportCantitate: 2
532-7291: Bracket Assembly
532-7291: Bracket AssemblyCantitate: 1
493-1087: 102.5mm Long Hex Bolt Shaft
493-1087: 102.5mm Long Hex Bolt ShaftCantitate: 1
9X-8256: M6 ID Steel Flat Washer
9X-8256: M6 ID Steel Flat WasherCantitate: 6
8T-4185: M10-1.5 x 50mm Hex Head Bolt
8T-4185: M10-1.5 x 50mm Hex Head BoltCantitate: 2
8T-4908: M8-1.25 x 25mm Hex Head Bolt
8T-4908: M8-1.25 x 25mm Hex Head BoltCantitate: 6
8T-4136: M10-1.5 x 25mm Hex Head Bolt
8T-4136: M10-1.5 x 25mm Hex Head BoltCantitate: 1
Se afișează 1 până la 29 din 29
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 649-7958

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 649-7958

EXCAVATOR PE ROTI

MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

EXCAVATOR

326 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 345 313 GC 323 GC 323GC 374MHPU 395 352 350 317 315 313 355 320 350MHPU 253MHPU 326 330 GC 325 323 326GC 315 GC 319 MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 345 MHPU 330 MHPU

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită