HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança e Visibilidade640-7174: Kit de Câmeras Laterais
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança e Visibilidade640-7174: Kit de Câmeras Laterais
640-7174: Kit de Câmeras Laterais

O kit fornece 2 câmeras e ferragens para montar as câmeras de visão lateral. As câmeras oferecem melhor visibilidade das laterais da máquina, especificamente atrás das esteiras/pneus. Requer Monitor de Tela Sensível ao Toque Avançado. Não pode ser usado com a Capota Aberta.

Marca: Cat

Imagens do Produto
640-7174: Kit de Câmeras Laterais
640-7174: Kit de Câmeras Laterais
640-7174: Kit de Câmeras Laterais

O kit fornece 2 câmeras e ferragens para montar as câmeras de visão lateral. As câmeras oferecem melhor visibilidade das laterais da máquina, especificamente atrás das esteiras/pneus. Requer Monitor de Tela Sensível ao Toque Avançado. Não pode ser usado com a Capota Aberta.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

598-0425: Side Camera Wiring Harness
598-0425: Side Camera Wiring HarnessQuantidade: 2
634-4117: Camera Housing
634-4117: Camera HousingQuantidade: 2
579-2287: Premium Plus Display Wiring Harness
579-2287: Premium Plus Display Wiring HarnessQuantidade: 1
644-6256: BRACKET AS
644-6256: BRACKET ASQuantidade: 1
5P-8439: Ilhó de Borracha de Corte Reto de 9,50 mm
5P-8439: Ilhó de Borracha de Corte Reto de 9,50 mmQuantidade: 2
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimento
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimentoQuantidade: 12
8T-0328: Arruela com 5,5 mm de Diâmetro Interno
8T-0328: Arruela com 5,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
109-1393: Parafuso de Cabeça Oca Sextavada M4-0,7 x 10 mm
109-1393: Parafuso de Cabeça Oca Sextavada M4-0,7 x 10 mmQuantidade: 4
7K-1181: Cinta com 387 mm de Comprimento
7K-1181: Cinta com 387 mm de ComprimentoQuantidade: 29
644-6254: BRACKET AS
644-6254: BRACKET ASQuantidade: 1
4H-2558: Ilhó de borracha flangeada com 15,88 mm de diâmetro interno
4H-2558: Ilhó de borracha flangeada com 15,88 mm de diâmetro internoQuantidade: 1
237-9960: Grampo da Escada com 20,5 mm de Largura
237-9960: Grampo da Escada com 20,5 mm de LarguraQuantidade: 4
488-9162: Câmera e Montagem
488-9162: Câmera e MontagemQuantidade: 2
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head BoltQuantidade: 4
178-3620: Cinta Dupla de Cabo com 488 mm de Comprimento
178-3620: Cinta Dupla de Cabo com 488 mm de ComprimentoQuantidade: 6
Mostrando 1 a 15 de 15
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 640-7174

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 640-7174

MINICARREGADEIRA

265 255 250 260

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto