Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
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
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasChaves de fenda5P-0302: Barra (Remoção do Injetor)
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasChaves de fenda5P-0302: Barra (Remoção do Injetor)
5P-0302: Barra (Remoção do Injetor)

Cat® Off-Set Slotted Flat Tip Screwdriver Bar provides easy access and removal of slotted screws in confined and limited-access areas of the equipment

Marca: Cat

Imagens do Produto
5P-0302: Barra (Remoção do Injetor)
5P-0302: Barra (Remoção do Injetor)

Cat® Off-Set Slotted Flat Tip Screwdriver Bar provides easy access and removal of slotted screws in confined and limited-access areas of the equipment

Marca: Cat

DescriçãoEspecificações
Descrição do número de série 5P-0302

An Off-Set Slotted Flat Tip Screwdriver Bar allows for improved maneuverability and access to slotted screws that are difficult to reach with standard screwdrivers. The flat tip ensures a secure fit into slotted screws, reducing the risk of stripping and damaging the screw head. This tool is necessary for maintenance and repair operations in the equipment, where space constraints often make conventional screwdrivers impractical.

Attributes:
• Features an offset handle for better access in tight spaces.
• Reduces the risk of damaging screw heads.
• Helps in accessing screws in confined areas.

Applications:
An Off-Set Slotted Flat Tip Screwdriver Bar is utilized wherever slotted screws are present in tight and confined areas in equipment maintenance and repair operations.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 5P-0302

Unidades de Medida

EUAMétrica
Weight (lb): 0,249
Length (in): 4,64
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto