Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
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
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasAlicates1U-6728: Conjunto de Pontas Externo
HomeSuprimentos de OficinaFerramentasAlicates1U-6728: Conjunto de Pontas Externo
1U-6728: Conjunto de Pontas Externo

O Conjunto de Pontas Externo Cat® para cilindro angular aumenta a estabilidade e a precisão do cilindro

Marca: Cat

Imagens do Produto
1U-6728: Conjunto de Pontas Externo
1U-6728: Conjunto de Pontas Externo

O Conjunto de Pontas Externo Cat® para cilindro angular aumenta a estabilidade e a precisão do cilindro

Marca: Cat

DescriçãoEspecificações
Descrição do número de série 1U-6728

Descrição:
Conjunto de pontas para uso com alicates de anel de retenção externos usados para comprimir ou expandir anéis de retenção grandes.

Atributos:
• Tipo de Ferramenta: Conjunto de Pontas
• O conjunto inclui duas (2) pontas e quatro (4) parafusos
• Diâmetro da ponta: 3,05 mm (0,120 pol)
• Comprimento Total: 58,74 mm (2,31 pol)
• Largura: 11,4 mm (0,45 pol)
• Espessura: 3,96 mm (0,155 pol)
• Tamanho da Rosca do Parafuso: 1/4-28

Aplicação:
Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 1U-6728

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro (pol): 0,12
Comprimento Total (pol): 2,31
Largura (pol): 0,45
Espessura (pol): 0,155
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto