Caterpillar

Adicionar Equipamento

Selecione o equipamento para ver as peças compatíveis.
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
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
HomeSuprimentos de OficinaMetalurgiaCorte de Metal1U-5395: Ponta de Broca de Cobalto Extra Reforçada de 13/64 polegada
HomeSuprimentos de OficinaMetalurgiaCorte de Metal1U-5395: Ponta de Broca de Cobalto Extra Reforçada de 13/64 polegada
1U-5395: Ponta de Broca de Cobalto Extra Reforçada de 13/64 polegada

Ponta de Broca de Cobalto Extra Reforçada de 13/64 polegada, Ponto de Divisão 135°

Marca: Cat

Imagens do Produto
1U-5395: Ponta de Broca de Cobalto Extra Reforçada de 13/64 polegada
1U-5395: Ponta de Broca de Cobalto Extra Reforçada de 13/64 polegada

Ponta de Broca de Cobalto Extra Reforçada de 13/64 polegada, Ponto de Divisão 135°

Marca: Cat

DescriçãoEspecificações
Descrição do número de série 1U-5395

Descrição:
Essas brocas foram desenvolvidas com um ponto de divisão 135° para centralização automática e redução do encosto. Pode reduzir o tempo de perfuração em 50% se comparado com o ponto 118°. Feito de cobalto M 42 altamente resistente. Eles mostram uma dureza vermelha mais alta que permite aumentar a velocidade em 30% em relação às perfurações de alta velocidade. As perfuratrizes de cobalto são especialmente eficazes na perfuração de materiais duros e de alta resistência à tração como aço inoxidável, Inconel e titânio.

Atributos:
• Aço de alta velocidade em cobalto 8%
• Fabricadas segundo especificações NAS 907 Tipo J

Exibir Mais
Advertência:Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov
Especificações para número de peça 1U-5395
Tamanho (pol): 13/64
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto