Inloggen
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Merk: Cat
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Merk: Cat
1,882
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
1,877
9,881
9,882
Cat® 47,7 mm diameter 251 mm lange rupspen voor algemeen gebruik
1,87
9,9
9,882
Cat® Eindrupspen voor vetgesmeerde rupssystemen (GLT) voor algemeen gebruik, lengte: 251 mm, Diameter: 47,6 mm
9,882
0
0.717
Cat® 251 mm lang, 47,68 mm diameter, rupspen voor rechter rupsschakel
9,882
8.839
0.689
Cat® 251 mm lang, 47,68 diameter, eindpen voor rupsschakel uiteinde rechts in een onderwagen
1,88
9,88
9,882
Cat® 251 mm lang rupsschakelpen in een onderstel
Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.
Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.
Herbewerkt
Niet-retourneerbaar
Kit
Vervangen