Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
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
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett622-1362: Skuffe til Powerlink-bolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett622-1362: Skuffe til Powerlink-bolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
622-1362: Skuffe til Powerlink-bolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Produktbilder
622-1362: Skuffe til Powerlink-bolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning
622-1362: Skuffe til Powerlink-bolt skjøtesett – låsebolt – 8 mm tetning

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

086-0523: Koblingsbolt
086-0523: KoblingsboltAntall: 1
229-1092: 80,14 mm utvendig diameter på hylselageret
229-1092: 80,14 mm utvendig diameter på hylselageretAntall: 2
367-8465: O-ring
367-8465: O-ringAntall: 2
096-4876: M14 x 2 mm sekskantmutter
096-4876: M14 x 2 mm sekskantmutterAntall: 2
099-0724: M14 X 2 sekskantet skrue med sekskantet hode
099-0724: M14 X 2 sekskantet skrue med sekskantet hodeAntall: 1
248-7836: 61,80 mm lang tetning av leppetype i gummi til aksling
248-7836: 61,80 mm lang tetning av leppetype i gummi til akslingAntall: 2
Viser 1 til 6 av 6
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 622-1362

En praktisk løsning for reparasjon av koblingsbolter. Alle delene som trengs for å oppdatere et bolteledd fullstendig på ett sted, samtidig! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.) Dette settet har bolteledd 10. Maskinstørrelse 310-314 med R-konfigurasjon og maskinstørrelse 324-335 med Long Reach-konfigurasjon. Leppetetningsbredden er 8 mm med kryssboltretensjonstype. Se spesifikk maskin-/prefikskompatibilitet nedenfor. Beskrivelse: Cat maskinkoblingsbolter støtter rotasjonsbevegelsen mellom maskinrammer, koblinger og arbeidsredskaper. De er plassert der det kan oppstå rotasjon mellom to strukturer. Originale Cat-pinner og -hylselagre er konstruert spesielt for å fungere som et system for at utstyret ditt skal levere den ytelsen du forventer. Caterpillars ingeniører tilpasser rett kombinasjon av dimensjoner, materialer, overflatebehandling og finish med den aktuelle delen slik at de fungerer og slites effektivt sammen med alle omkringliggende og avhengige deler. Egenskaper: Cat-koblingsbolter er maskinbearbeidet av høyfast stålstang og herdet for enestående styrke og slitestyrke. De fungerer som en del av stiftleddsystemet for din spesifikke Cat-maskin og er testet og dokumentert effektive i de mest krevende bruksområder. Overflatehardhet, finish og plettering er valgt for optimal ytelse med hylselageret. De resulterer i lavere totalkostnader, enestående styrke og utmattingslevetid, overlegen motstand mot slitasje og eksepsjonell beskyttelse mot boltsplitting og gnaging, selv ved høy belastning.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 622-1362

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 622-1362

GRAVEMASKIN

329E L 320E L 324E L 320C 320D2

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet