Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold614-9479: Boltsett – VIPPESPAK
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold614-9479: Boltsett – VIPPESPAK
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

574-0285: 20,50 mm avstandsstykke med innvendig diameter
574-0285: 20,50 mm avstandsstykke med innvendig diameterAntall: 1
4V-8520: Hylselager (fôring)
4V-8520: Hylselager (fôring)Antall: 1
7K-9212: 88,90 mm diameter gummitetning til aksel
7K-9212: 88,90 mm diameter gummitetning til akselAntall: 2
4V-7099: Koblingsbolt
4V-7099: KoblingsboltAntall: 1
8T-6430: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodebolt
8T-6430: M20-2,5 x 50 mm sekskanthodeboltAntall: 1
Viser 1 til 5 av 5
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 614-9479

Beskrivelse:
• Dette settet, delenr. # 614-9479, inneholder stagbolt, lagere/fôringer og festedeler for service og reparasjon av vippeleddbolten.

Attributter:
• Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 614-9479

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 614-9479

HJULLASTER

966H 966G 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972L 972 966XE 966K XE 972XE 966M XE

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet