Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
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
HjemRedskaperGaflerIndustrial Grapple Forks279-5360: 1829 mm (72 in)
HjemRedskaperGaflerIndustrial Grapple Forks279-5360: 1829 mm (72 in)
279-5360: 1829 mm (72 in)

Cat® Industrial Grapple Forks are designed to handle a wide array of materials in tough operating conditions.

Merke: Cat

Produktbilder
279-5360: 1829 mm (72 in)
279-5360: 1829 mm (72 in)
279-5360: 1829 mm (72 in)
279-5360: 1829 mm (72 in)
279-5360: 1829 mm (72 in)
279-5360: 1829 mm (72 in)
279-5360: 1829 mm (72 in)
279-5360: 1829 mm (72 in)
279-5360: 1829 mm (72 in)

Cat® Industrial Grapple Forks are designed to handle a wide array of materials in tough operating conditions.

Merke: Cat

Relaterte deler
177-1990: 2134 mm (84 in)
177-1990: 2134 mm (84 in)

Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.

Sjekk pris
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

Sjekk pris
479-8086: 3.05 m (10 ft)
479-8086: 3.05 m (10 ft)

Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.

Sjekk pris
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler

Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.

Sjekk pris
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
219-7706: A41, Skid Steer Coupler

Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.

Sjekk pris
231-8601: CV119
231-8601: CV119

Vibratory action and dynamic force provides excellent compaction in a compact size.

Sjekk pris
475-2760: HM115
475-2760: HM115

High-performance cutting and mulching of vegetation and overgrowth.

Sjekk pris
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge

Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.

Sjekk pris
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.

Sjekk pris
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
Sjekk pris
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Sjekk pris
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
Sjekk pris
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
Sjekk pris
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
Sjekk pris
231-8601
231-8601: CV119
Sjekk pris
475-2760
475-2760: HM115
Sjekk pris
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
Sjekk pris
493-2259
493-2259: BU118
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet