업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성618-1784: LED 교체 키트
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트성능 및 생산성618-1784: LED 교체 키트
618-1784: LED 교체 키트

Cat® LED 그룹 교체 키트-신호 램프 어셈블리

브랜드: Cat

제품 이미지
618-1784: LED 교체 키트
618-1784: LED 교체 키트
618-1784: LED 교체 키트
618-1784: LED 교체 키트
618-1784: LED 교체 키트
618-1784: LED 교체 키트

Cat® LED 그룹 교체 키트-신호 램프 어셈블리

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

344-5673: 육각 너트
344-5673: 육각 너트수량: 3
618-1785: 발광 다이오드 배선 하니스
618-1785: 발광 다이오드 배선 하니스수량: 1
618-7731: 3mm 두께 신호 램프 마운트 플레이트
618-7731: 3mm 두께 신호 램프 마운트 플레이트수량: 1
156-6175: 20.05 mm 클램프 폭 래더 클립
156-6175: 20.05 mm 클램프 폭 래더 클립수량: 1
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔
9X-8256: 2mm 두께의 하드 와셔수량: 3
615-3439: 24V 부하 저항기
615-3439: 24V 부하 저항기수량: 1
618-7738: 3mm 두께 신호 램프 마운트 브래킷
618-7738: 3mm 두께 신호 램프 마운트 브래킷수량: 1
601-1587: 24V 후방 조명등
601-1587: 24V 후방 조명등수량: 1
603-1733: 후방 투광 및 신호 조명 마운트 브래킷
603-1733: 후방 투광 및 신호 조명 마운트 브래킷수량: 1
1-9/9 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 618-1784에 대한 설명

설명:
조명용 24볼트 전기 키트에는 조명 기구를 전원에 연결하기 위한 적절한 게이지의 전선과 절연체가 포함되어 있습니다. 이러한 전선은 일반적으로 열선/활선은 검은색, 중성선은 흰색, 접지선은 녹색 또는 구리선과 같이 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.

특성:
• 좋은 에너지 효율.
• 감전/단락을 방지하기 위해 적절한 절연이 이루어졌습니다.

용도:
24V 전기 키트는 이러한 차량의 투광 조명 연결에 사용되어 운전자의 가시성을 향상시키고 사고 위험을 줄입니다. Cat 277C 스키드 스티어, 2864C, 586C, HA771, HA871, TK371 및 TK381 목재 수확기, 770, 770G, 772 및 772G 트럭, 914G, 924G, 924H, 928G, 928H, 930G, 930H, 938G, 938H, 950, 950G, 950H, 962H, 966, 966H, 972H, 980, 980H, IT14G, IT28G, IT38H 및 IT62H 휠 로더, 924G, 924H 및 962H TR13 동력전달장치에 널리 사용됩니다.

더 보기
부품 번호 618-1784 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 618-1784의 호환 가능 모델

콤팩트 휠 로더

914G 914G2

통합형 툴 캐리어

IT38H IT14G IT28G IT14G2

휠 로더

950GC 924GZ 950G II 928H 928G 928HZ 938H 924H 924G 966H 930G 962H 930H 950H 972H 924HZ 980H 966 GC

현장 준비 트랙터

2864C 586C

산업용 트랙터

HA771 HA871 TK381 TK371

트럭

772G 770G 772G OEM 770G OEM

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료