ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ163-5748: ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ163-5748: ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಕಿಟ್
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

163-5763: ಪೈಪ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
163-5763: ಪೈಪ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
6H-5852: ಪೂರ್ವ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಪೈಪ್ ಕವರ್
6H-5852: ಪೂರ್ವ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಪೈಪ್ ಕವರ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
5P-1075: 10.2ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್
5P-1075: 10.2ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 4
163-5746: ಪೈಪ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
163-5746: ಪೈಪ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಪ್ರಮಾಣ: 1
4L-6454: 3/8''-16 x 1'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
4L-6454: 3/8''-16 x 1'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
107-7495: ಪ್ರೀ ಕ್ಲೀನರ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್
107-7495: ಪ್ರೀ ಕ್ಲೀನರ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
7W-2735: 1.21ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
7W-2735: 1.21ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದ ಫ್ಲೇಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 1
9B-7237: 3/8''-16 x 1 1/4'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
9B-7237: 3/8''-16 x 1 1/4'' ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪ್ರಮಾಣ: 4
8T-4896: 2.5mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
8T-4896: 2.5mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ಪ್ರಮಾಣ: 2
9ರಲ್ಲಿ1ರಿಂದ9ವರೆಗೆತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 163-5748 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ‌ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 163-5748 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 163-5748 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಟೈಪ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D9R D8R D8R II D10T

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ