ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット性能と生産性601-4867: セルフシール磁気プラグ
ホームアップグレードおよび修理キットアップグレード キット性能と生産性601-4867: セルフシール磁気プラグ
601-4867: セルフシール磁気プラグ

アップグレード: 標準の磁気プラグの交換オプション。これらのセルフシーリングマグプラグは、ライブ作業を回避し、サービスまでの時間を短縮するのに役立ちます。publications.cat.com のPEJJ0357およびM0122723を参照してください

ブランド: Cat

製品画像
601-4867: セルフシール磁気プラグ
601-4867: セルフシール磁気プラグ
601-4867: セルフシール磁気プラグ
601-4867: セルフシール磁気プラグ
601-4867: セルフシール磁気プラグ

アップグレード: 標準の磁気プラグの交換オプション。これらのセルフシーリングマグプラグは、ライブ作業を回避し、サービスまでの時間を短縮するのに役立ちます。publications.cat.com のPEJJ0357およびM0122723を参照してください

ブランド: Cat

このキットに含まれる部品

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、 ディーラにお問い合わせください

住所
または連絡先フォームを使用

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号601-4867の説明

形容:
部品#601-4867のようなセルフシーリング磁気プラグを使用すると、ホイールから液体を排出したり、ホイールの位置を変えて上のポートからオイルレベルを測定したりすることなく、磁気プローブをプラグ本体から取り外して検査できます。

CATプラグは,エンジン ブロック,オイル パン,ハウジングの穴やポートをシールするために使用される,プレーンまたはネジ付きのディスクまたはシリンダです。プラグは、出荷プラグまたはドレンプラグとして最も一般的に使用されます。

適切に組み立てられた場合、プラグは流体の流れを封じ込めたり止めたり、圧力を保持したりするように設計されています。多くの場合、エンジンブロック、バルブボディ、その他の流体システムコンポーネントの内部コンポーネントの製造または組み立てに必要な穴を永久に密閉するために使用されます。

属性:
•ステンレス鋼のプラグ
• 外部六角ドライブ
•六角サイズ:32 mm(1.3インチ)、48 mm(1.9インチ)
• 長さ:74 mm(2.9 in)
•ねじ部サイズ:1-1 / 16-12、1-5 / 8-12
• 流体移送システムコンポーネント
• 業界標準部品の性能を満たすかそれを超え、漏れのない性能を提供するように設計されています

アプリケーション:
詳細については,オーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

さらに表示
部品番号601-4867の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 74.2
マテリアル: ステンレス鋼
ドライブ形式: 外部油圧ショベル
長さ(in): 2.92
ネジ部サイズ(in): 1-5/8-12, 1-1/16-12
さらに表示
部品番号601-4867と互換性のあるモデル

ホイールローダ

994H

トラック

793B 793C 785D 793F OEM MT4400D AC 793F XQ

ダンプトラック

793 793D

エンジン - 機械

3516C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み