HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività374-5790: Attacco rapido Fusion
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività374-5790: Attacco rapido Fusion
374-5790: Attacco rapido Fusion

Fornisce un sistema di azionamento dell'attacco elettroidraulico attivabile dalla cabina. Include cunei di attacco a pressione costante. Richiede macchina predisposta per attacco. Si consiglia di installare anche contrappeso pesante.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
374-5790: Attacco rapido Fusion
374-5790: Attacco rapido Fusion
374-5790: Attacco rapido Fusion
374-5790: Attacco rapido Fusion

Fornisce un sistema di azionamento dell'attacco elettroidraulico attivabile dalla cabina. Include cunei di attacco a pressione costante. Richiede macchina predisposta per attacco. Si consiglia di installare anche contrappeso pesante.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

350-1226: interruttore a bilanciere con attacco rapido da 28 volt
350-1226: interruttore a bilanciere con attacco rapido da 28 voltQuantità: 1
389-8060: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8060: Two Wire Braid ToughGuard HoseQuantità: 2
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mm
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mmQuantità: 7
8T-4136: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 25 mmQuantità: 2
389-8059: Two Wire Braid  ToughGuard Hose
389-8059: Two Wire Braid ToughGuard HoseQuantità: 2
333-6551: Attacco a fusione 930 k
333-6551: Attacco a fusione 930 kQuantità: 1
375-0724: Attacco rapido Cilindro di base
375-0724: Attacco rapido Cilindro di baseQuantità: 2
192-5881: Perno a croce lungo 71,00 mm
192-5881: Perno a croce lungo 71,00 mmQuantità: 4
426-1872: Cuneo adattatore ad attacco rapido
426-1872: Cuneo adattatore ad attacco rapidoQuantità: 1
3B-4629: Coppiglia fessurata in acciaio lunga 40,00 mm
3B-4629: Coppiglia fessurata in acciaio lunga 40,00 mmQuantità: 4
3B-8489: adattatore per raccordo grasso speciale a testa esagonale 1/8-27 PTF
3B-8489: adattatore per raccordo grasso speciale a testa esagonale 1/8-27 PTFQuantità: 2
8T-4121: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10
8T-4121: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10Quantità: 2
579-9977: Tubo flessibile a protezione rinforzata e intrecciato a due fili
579-9977: Tubo flessibile a protezione rinforzata e intrecciato a due filiQuantità: 2
451-0666: interruttore a bilanciere con attacco rapido da 28 volt
451-0666: interruttore a bilanciere con attacco rapido da 28 voltQuantità: 1
148-8326: ADAPTER AS
148-8326: ADAPTER ASQuantità: 6
4J-5477: anello di tenuta NBR 90A 1,78 x 7,67mm
4J-5477: anello di tenuta NBR 90A 1,78 x 7,67mmQuantità: 2
426-1870: Cuneo adattatore ad attacco rapido
426-1870: Cuneo adattatore ad attacco rapidoQuantità: 1
5K-5338: Clip ad anello del diametro interno minimo di 19,00 mm
5K-5338: Clip ad anello del diametro interno minimo di 19,00 mmQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 18 di 18
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 374-5790
Material: Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 374-5790

PALA GOMMATA

930 926 924K 926M 930K 924 930M 930 926

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito