HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori333-6641: Spessori in plastica da 2 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaRondelle e spaziatori333-6641: Spessori in plastica da 2 mm
333-6641: Spessori in plastica da 2 mm

Spessori Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
333-6641: Spessori in plastica da 2 mm
333-6641: Spessori in plastica da 2 mm
333-6641: Spessori in plastica da 2 mm
333-6641: Spessori in plastica da 2 mm
333-6641: Spessori in plastica da 2 mm

Spessori Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 333-6641

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (pollici): 5,43
Diametro interno (pollici): 3,12
Spessore (mm): 2,0
Descrizione materiale: Plastica HDPE
Larghezza totale (mm): 152,4
Spessore (pollici): 0,08
Diametro interno (mm): 79,25
Larghezza totale (pollici): 6,0
Lunghezza totale (mm): 138,1
Material: Polyethylene Plastic
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 333-6641

PALA GOMMATA

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930 930 938 926

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito