Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda576-4351: Pipa Saluran Buang
Beranda576-4351: Pipa Saluran Buang
576-4351: Pipa Saluran Buang

Pipa Buang Cat® (Flensa ke Lurus)

Merek: Cat

Gambar Produk
576-4351: Pipa Saluran Buang
576-4351: Pipa Saluran Buang
576-4351: Pipa Saluran Buang
576-4351: Pipa Saluran Buang
576-4351: Pipa Saluran Buang

Pipa Buang Cat® (Flensa ke Lurus)

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 576-4351

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Tahan Karat
Tipe Konektor: Flensa ke Lurus
Diameter Luar (mm): 127,0
Panjang (mm): 642,0
Ukuran Ulir (mm): M8X1,25 (6X)
Diameter Luar (in.): 5,0
Panjang (in.): 25,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 576-4351

DUMP TRUCK ARTIKULASI

730C2 725C 730C 725C2 730C2 EJ 730C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti