Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaPerlengkapan BengkelPekerjaan LogamPerbaikan Logam4C-8421: Paket Sisipan
BerandaPerlengkapan BengkelPekerjaan LogamPerbaikan Logam4C-8421: Paket Sisipan
4C-8421: Paket Sisipan

Paket Sisipan

Merek: Cat

Gambar Produk
4C-8421: Paket Sisipan
4C-8421: Paket Sisipan

Paket Sisipan

Merek: Cat

KeteranganSpesifikasi
Keterangan untuk nomor suku cadang 4C-8421

Keterangan:
Paket sisipan yang digunakan untuk memperbaiki ulir rusak.

Atribut:
• Efektif dan merupakan metode perbaikan ulir yang diterima secara universal
• Ukuran Ulir: 3/8-16

Lihat Lainnya
Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4C-8421

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Ulir (in.): 3/8-16
Panjang Ulir (in.): 0,562
Ukuran Bor (in.): 25/64
Ukuran x Panjang Ulir (in.): 3/8 -16 x 0,562
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti