Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
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
होमअंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटस्प्रॉकेट और सेगमेंटसेगमेंट398-0972: ट्रैक सेगमेंट
होमअंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटस्प्रॉकेट और सेगमेंटसेगमेंट398-0972: ट्रैक सेगमेंट
398-0972: ट्रैक सेगमेंट

जनरल ड्यूटी स्प्रॉकेट (सेगमेंट)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
398-0972: ट्रैक सेगमेंट
398-0972: ट्रैक सेगमेंट
398-0972: ट्रैक सेगमेंट
398-0972: ट्रैक सेगमेंट
398-0972: ट्रैक सेगमेंट

जनरल ड्यूटी स्प्रॉकेट (सेगमेंट)

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 398-0972 के लिए विवरण

विवरण:
स्प्रोकेट इंजन की शक्ति को लिंक असेंबली में स्थानांतरित करते हैं और गति बनाने के लिए लिंक असेंबली को संलग्न करते हैं।

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड(मिश्रण) जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिन्हें कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं
पार्ट नंबर 398-0972 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट का आकार (in): 5/8
स्प्रॉकेट टीथ की संख्या: 5.0
स्प्रॉकेट बोल्ट की संख्या: 5.0
स्प्रॉकेट सेगमेंट की संख्या: 5.0
बोल्ट का आकार (mm): 5/8
Back Lash (in): 0.079
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 308.0
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 16.054
Pocket Angle (degrees): 40
Track Pitch (mm): 202.81
Pitch (in): 7.985
Pitch (mm): 202.81
Inner Radius (in): 12.126
Packing Offset Radius (mm): 406.5
Bushing Radius (in): 1.433
Bushing Radius (mm): 36.4
Packing Offset Radius (in): 16.004
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 12.953
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Boron Steel,Carbon Steel
Bolt Circle Radius (mm): 329
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 3.071
Tooth Width (mm): 78
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 407.76
Tip Radius (mm): 413.0
Back Lash (mm): 2
Tip Radius (in): 16.26
अधिक देखें
पार्ट नंबर 398-0972 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

PL72

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6T

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें