Description :
La pièce 592-5153 est un panneau de commande EMCP 4 qui contient les commandes du groupe électrogène et les indicateurs du système réunis dans une interface facile d’accès. Un affichage graphique visible dans toutes conditions d’éclairage, indique les descriptions textuelles des alarmes/incidents, les valeurs de consigne ainsi que la surveillance du moteur et de l’alternateur. L’EMCP 4 comporte les indicateurs à diode courants signalant les conditions d’avertissement et d’arrêt, telles qu'une pression d’huile faible, un surrégime, un arrêt d’urgence, etc.
Caractéristiques de EMCP 4 :
• Commande Automatique / Démarrage / Arrêt
• Démarrage/arrêt à distance
• Réglage de la vitesse et de la tension
• Minuterie de refroidissement du moteur
• Arrêt d'urgence local et à distance
• Démarrage par cycle moteur
• Minuterie de cycle programmable
SURVEILLANCE DE l'ALTERNATEUR
• Tension (L–L, L–N)
• Courant (phase)
• Tension, Intensité, Fréquence moyennes
RELAIS DE PROTECTION PROGRAMMABLE
• Sur/sous-tension
• Sur/sous-fréquence
• Séquence de phase de l'alternateur
• Surintensité
• Surintensité (courbe d’endommagement thermique)
• Puissance en inverse
• Puissance réactive en inverse
SURVEILLANCE DU MOTEUR
• Régime moteur (tr/min)
• Tension de la batterie
• Pression de l'huile
• Température de l'huile
• Température du liquide de refroidissement
• Plusieurs langues prises en charge
• Compteur de tentatives de démarrage et de démarrages réussis
• Heures de fonctionnement
• Surveillance du moteur renforcée (avec les moteurs électroniques)
INDICATEURS D’AVERTISSEMENT/D’ARRÊT DU MOTEUR
• Pression d'huile moteur insuffisante (alarme)
• Température d'huile moteur élevée (alarme et arrêt)
• Température de liquide de refroidissement élevée (alarme et arrêt)
• Température de liquide de refroidissement faible (alarme)
• Niveau de liquide de refroidissement bas (alarme)
• Saturation au démarrage
• Surrégime
• Contacteur de commande en mode non automatique (alarme)
• Tension de la batterie basse, élevée et faible
COMMUNICATIONS
• Liaisons de données CAN principales et auxiliaires
• Liaison de données du coffret de surveillance RS-485
• Modbus RTU (RS-485 semi-duplex)
Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire local Cat.