Connexion
Axe principal de chaîne Cat® de 251 mm de diamètre et de 47.68 mm de long pour goupille principale de voie droit
Marque: Cat
Axe principal de chaîne Cat® de 251 mm de diamètre et de 47.68 mm de long pour goupille principale de voie droit
Marque: Cat
9,882
0
0.717
Axe principal de chaîne Cat® de 251 mm de diamètre et de 47.68 mm de long pour goupille principale de voie droit
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,881
1,877
9,882
Diamètre de 47,7 mm et longueur de 251 mm de l'axe de chenille à usage général Cat®.
9,9
1,87
9,882
Axe de fermeture Cat® pour systèmes de chaîne lubrifiée par graisse (GLT) extra-robustes, longueur : 251 mm, diamètre : 47.6 mm
1,882
9,882
0
La goupille principale de chaîne Cat® sert de point de connexion dans les chenilles de l’équipement, assure la sécurité et maintient la connexion entre le maillon et le patin de chaîne
9,882
8.839
0.689
Goupille principale de chaîne Cat® de 251 mm de long et de 47,68 mm de diamètre pour maillon dans un train de roulement
9,88
1,88
9,882
Goupille de maillon de 251 mm de long Cat® pour train de roulement
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée