Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
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
AccueilFournitures d'atelierAutres fournitures d'atelierAutres produits d'atelier128-7889: Unit Injector Sleeve Puller Bridge
AccueilFournitures d'atelierAutres fournitures d'atelierAutres produits d'atelier128-7889: Unit Injector Sleeve Puller Bridge
128-7889: Unit Injector Sleeve Puller Bridge

Cat® Unit Injector Sleeve Puller Steel Bridge is used to safely and effectively remove injector sleeves from an engine

Marque: Cat

fallback-image
128-7889: Unit Injector Sleeve Puller Bridge

Cat® Unit Injector Sleeve Puller Steel Bridge is used to safely and effectively remove injector sleeves from an engine

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DescriptionCaractéristiques
Description relative au numéro de pièce 128-7889

A Unit Injector Sleeve Puller Bridge provides the necessary support and force distribution to prevent damage to the injector sleeve or surrounding components during the removal process. When these sleeves require maintenance or replacement, the puller bridge, along with the puller stud, is used to safely and efficiently remove them without causing damage. It acts as a sturdy metal structure that securely grip the injector body. The puller assembly is attached to the puller bridge and applies force to the injector sleeve, gradually and evenly pulling it out of its seat.

Attributes:
• Provides a secure grip to the injector sleeve, providing a reliable and stable connection during the removal process
• Enhances safety and precision, allowing for controlled and gradual removal without causing unnecessary stress or strain on the injector

Applications:
A Unit Injector Sleeve Puller Bridge operates based on the principle of providing support and force distribution during the removal of unit injector sleeves. It ensures that the force is evenly distributed across the sleeve, minimizing the risk of deformation or damage to the injector or surrounding components.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 128-7889

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Length (in): 3,228
Height (in): 1,685
Width (in): 1,683
Inner Diameter (in): 0,944
Weight (lb): 1,75
Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée