Trouvez des pièces adaptées d’origine et consultez les schémas des pièces.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Cat
Type
Outil standard
Diamètre (in)
12
Type
Outil standard
Longueur hors tout
50.3 in
Poids
101.4 lb
Diamètre de coupe
12 in
Prolongation d'embout compatible
305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Nombre de dents
4
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Cat
Type
Outil standard
Type
Outil standard
Longueur hors tout
50.7 in
Poids
202.8 lb
Diamètre de coupe
24 in
Prolongation d'embout compatible
305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Nombre de dents
8
Diamètre (in)
24
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Cat
Type
Outil standard
Type
Outil standard
Longueur hors tout
50.3 in
Poids
143.3 lb
Diamètre de coupe
18 in
Prolongation d'embout compatible
305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Nombre de dents
6
Diamètre (in)
18
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Cat
Type
Outil standard
Type
Outil standard
Longueur hors tout
48.7 in
Poids
75 lb
Diamètre de coupe
9 in
Prolongation d'embout compatible
305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Nombre de dents
4
Diamètre (in)
9
Conçue pour augmenter la profondeur d'excavation du système de la vis sans fin.
Cat
Longueur hors tout (in)
42
Longueur hors tout
42 in
Poids
44.1 lb
Nombre de réglages
3
Longueur entre les réglages (in)
12
Nombre de réglages
0
Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.
Cat
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
815 lb/ft
Mode de transmission
Moteur gérotor, entraînement direct
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique de 1 tonne, à claveter
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
75-90 L/min (20-24 gpm)
Pression hydraulique optimale
105-150 bar (1523-2176 psi)
Largeur hors tout - avec support
11 in
Longueur hors tout - Avec support
11 in
Hauteur hors tout
35.4 in
Diamètre du boîtier
11 in
Couple (lb ft)
815
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière)
36 degrés
Plage de pivotement (G/D)
76 degrés
Poids
174.2 lb
Cylindrée du moteur
24 in³
Vitesse du foret à débit maximal
191 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans
2 in
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique
Machine Type
Minipelles
Conçue pour augmenter la profondeur d'excavation du système de la vis sans fin.
Cat
Longueur hors tout (in)
78
Longueur hors tout
78 in
Poids
77.2 lb
Nombre de réglages
6
Longueur entre les réglages (in)
12
Nombre de réglages
0
Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.
Cat
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
5037.5 lb/ft
Mode de transmission
Moteur gérotor, réduction à planétaire double
Conception du support de montage
Chargeuses-pelleteuses 415-444, à claveter
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Débit hydraulique optimal
95-130 L/min (25-34 gpm)
Pression hydraulique optimale
207-290 bar (3002-4206 psi)
Largeur hors tout - avec support
14.1 in
Longueur hors tout - Avec support
25.6 in
Hauteur hors tout
39.6 in
Diamètre du boîtier
11 in
Couple (lb ft)
5040
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière)
117 degrés
Plage de pivotement (G/D)
76 degrés
Poids
403.4 lb
Cylindrée du moteur
2.67 in³
Vitesse du foret à débit maximal
81 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans
2 in
Conception du support de montage
À claveter
Machine Type
Chargeuses-pelleteuses
Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.
Cat
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
3038.8 lb/ft
Mode de transmission
Moteur à rotor - réduction à planétaire simple
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique de 5 tonnes, à claveter
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
42-83 L/min (11-22 gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Largeur hors tout - avec support
11.4 in
Longueur hors tout - Avec support
14.2 in
Hauteur hors tout
34.4 in
Diamètre du boîtier
11 in
Couple (lb ft)
3040
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière)
72 degrés
Plage de pivotement (G/D)
76 degrés
Poids
207.2 lb
Cylindrée du moteur
15.26 in³
Vitesse du foret à débit maximal
71 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans
2 in
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique
Machine Type
Minipelles
Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.
Cat
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
3038.8 lb/ft
Mode de transmission
Moteur à rotor - réduction à planétaire simple
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique de 3 tonnes, à claveter
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
42-83 L/min (11-22 gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Largeur hors tout - avec support
11.8 in
Longueur hors tout - Avec support
11.1 in
Hauteur hors tout
34.4 in
Diamètre du boîtier
11 in
Couple (lb ft)
3040
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière)
72 degrés
Plage de pivotement (G/D)
76 degrés
Poids
202.8 lb
Cylindrée du moteur
15.26 in³
Vitesse du foret à débit maximal
71 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans
2 in
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique
Machine Type
Minipelles
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Cat
Type
Outil standard
Diamètre (in)
6
Type
Outil standard
Longueur hors tout
48.7 in
Poids
50.7 lb
Diamètre de coupe
6 in
Prolongation d'embout compatible
305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Nombre de dents
2
Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.
Cat
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
5034.6 lb/ft
Mode de transmission
Moteur gérotor, réduction à planétaire double
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique de 8 tonnes, à claveter
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Débit hydraulique optimal
95-130 L/min (25-34 gpm)
Pression hydraulique optimale
207-290 bar (3002-4206 psi)
Largeur hors tout - avec support
13.9 in
Longueur hors tout - Avec support
17.5 in
Hauteur hors tout
36.1 in
Diamètre du boîtier
11 in
Couple (lb ft)
5040
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière)
60°
Plage de pivotement (G/D)
76 degrés
Poids
324.1 lb
Cylindrée du moteur
2.67 in³
Vitesse du foret à débit maximal
81 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans
2 in
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique
Machine Type
Minipelles
Conçu pour creuser facilement et efficacement les trous destinés aux poteaux, aux semelles, aux arbustes et aux arbres.
Cat
Type
Outil standard
Type
Outil standard
Longueur hors tout
50.3 in
Poids
381.4 lb
Diamètre de coupe
36 in
Prolongation d'embout compatible
305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in)
Nombre de dents
12
Diamètre (in)
36
Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.
Cat
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
5034.6 lb/ft
Mode de transmission
Moteur gérotor, réduction à planétaire double
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique de 5 tonnes, à claveter
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Débit hydraulique optimal
95-130 L/min (25-34 gpm)
Pression hydraulique optimale
207-290 bar (3002-4206 psi)
Largeur hors tout - avec support
11.4 in
Longueur hors tout - Avec support
14.2 in
Hauteur hors tout
36.1 in
Diamètre du boîtier
11 in
Couple (lb ft)
5040
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière)
60°
Plage de pivotement (G/D)
76 degrés
Poids
233.7 lb
Cylindrée du moteur
2.67 in³
Vitesse du foret à débit maximal
81 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans
2 in
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique
Machine Type
Minipelles
Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.
Cat
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
1699.3 lb/ft
Mode de transmission
Moteur gérotor, entraînement direct
Conception du support de montage
Attache de type chargeur compact rigide
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
42-83 L/min (11-22 gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Largeur hors tout - avec support
45 in
Longueur hors tout - Avec support
23.5 in
Hauteur hors tout
40.2 in
Diamètre du boîtier
9.9 in
Plage de pivotement
102 degrés
Couple (lb ft)
1700
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière)
120 degrés
Plage de pivotement (G/D)
102 degrés
Poids
423.3 lb
Cylindrée du moteur
38 in³
Vitesse du foret à débit maximal
127 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans
2 in
Conception du support de montage
Chargeur compact rigide, chargeuse sur pneus compacte
Machine Type
Chargeurs compacts rigides,Chargeuses à chaînes compactes,Chargeuses sur pneus compactes
Les tarières Cat® sont utilisées pour le forage de trous destinés à des piliers, des clôtures, des panneaux de signalisation, des arbres et des arbustes sur les chantiers de construction, les zones agricoles ou lors de travaux d'aménagement paysager.
Cat
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
1699.3 lb/ft
Mode de transmission
Moteur gérotor, entraînement direct
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique de 3 tonnes, à claveter
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit hydraulique optimal
42-83 L/min (11-22 gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Largeur hors tout - avec support
11.8 in
Longueur hors tout - Avec support
11.1 in
Hauteur hors tout
37.7 in
Diamètre du boîtier
11 in
Couple (lb ft)
1700
Plage de pivotement ( inclinaison avant/arrière)
70 degrés
Plage de pivotement (G/D)
76 degrés
Poids
264.6 lb
Cylindrée du moteur
39 in³
Vitesse du foret à débit maximal
127 tr/min
Dimension de l'arbre de sortie à six pans
2 in
Conception du support de montage
Minipelle hydraulique
Machine Type
Minipelles
1 - 16 sur 53 résultats
1 - 16 sur 53 résultats