AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaakerit ja holkitValssauselementit545-8255: Pyörän laakeri, ulkohalkaisija 75 mm
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaakerit ja holkitValssauselementit545-8255: Pyörän laakeri, ulkohalkaisija 75 mm
545-8255: Pyörän laakeri, ulkohalkaisija 75 mm

Cat® Pyöränlaakeri CUV-hyötyajoneuvon ohjausnivelen

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
545-8255: Pyörän laakeri, ulkohalkaisija 75 mm

Cat® Pyöränlaakeri CUV-hyötyajoneuvon ohjausnivelen

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 545-8255 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Ulkohalkaisija (mm): 74,0
Tyyp.: Pyöränlaakeri
Ulkokehän halkaisija (mm): 74,0
Ulkohalkaisija (in): 2,91
Materiaali: Teräs
Sisäkehän halkaisija (mm): Not specified
Leveys (mm): 18,0
Paino (kg): 1,13
Ulkokehän halkaisija (in): 2,91
Paino (lb): 2,49
Sisäkehän halkaisija (in): Not specified
Leveys (in): 0,71
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 545-8255

HYÖTYAJONEUVO

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu