StartseiteMotorSchmiersystemÖlpumpenkomponenten7N-7697: Kolbenventil mit 34 mm Außendurchmesser
StartseiteMotorSchmiersystemÖlpumpenkomponenten7N-7697: Kolbenventil mit 34 mm Außendurchmesser
7N-7697: Kolbenventil mit 34 mm Außendurchmesser

Cat® 34-mm-Kolbenventil mit Außendurchmesser, das im Motoröl verwendet wird

Marke: Cat

Produktbilder
7N-7697: Kolbenventil mit 34 mm Außendurchmesser
7N-7697: Kolbenventil mit 34 mm Außendurchmesser
7N-7697: Kolbenventil mit 34 mm Außendurchmesser
7N-7697: Kolbenventil mit 34 mm Außendurchmesser
7N-7697: Kolbenventil mit 34 mm Außendurchmesser

Cat® 34-mm-Kolbenventil mit Außendurchmesser, das im Motoröl verwendet wird

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7N-7697

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 34,0
Länge ('): 3,07
Gewicht (lb): 0,08
Länge (mm): 78,0
Breite (mm): 0,25
Material-: Stahl
Außendurchmesser ('): 1,34
Außendurchmesser (mm): 34,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7N-7697

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MULDENKIPPER

793D 785D 789 785 789G 789D 785 789 793 797 793D 793B 793C 785G 785C 785D 797B 785B 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 776D 776C 776B 784C 784B

MOTOR – MASCHINE

3516C C4.4

RADDOZER

854G

RADLADER

995 994 992G 994F 994D 994K 994H

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

TH48-E70 3516 3512 3508C 3508B 2016 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C

ROTARY CUTTER

RC20

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B 3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B 3508C G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H 3508C G3516K 3508B SR5 3508 3516B GEN G3520C G3520B 3516 G3520E 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B G3512E 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET 3516E

ERSTAUSRÜSTERLÖSUNGEN

CAT WDS

BOHRGERÄT

MD6540C MD6380

KETTENDOZER

D11N D11R 11 11SU 11U

BAGGER

5230B 5130 5230 5130B

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6060

MOTOR – STROMAGGREGAT

XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 PM3508 3516B 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C G3516C G3516J G3516H 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520 G3520J G3520H 3516B G3520B 3512B POWER SYS G3520 G3516C G3516B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3508B 3516

MOTOR – INDUSTRIE

SPF343C SPF343 SPS343 SPF743 SPT343 3516 3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3516 3512 3508C 3508B 3561B CG170-16 3512B 3516B 3516B 3516C 3512E 3512B 3512C 3512 3516 3508B 3508 G3512H G3512E G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516E G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt