StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohrkomponenten7J-0401: 6,35 mm dicke Versandflanschabdeckung
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohrkomponenten7J-0401: 6,35 mm dicke Versandflanschabdeckung
7J-0401: 6,35 mm dicke Versandflanschabdeckung

Cat® 6,35 mm dicke Transportflanschabdeckung für Getriebegehäuse im Antriebsstrang

Marke: Cat

Produktbilder
7J-0401: 6,35 mm dicke Versandflanschabdeckung
7J-0401: 6,35 mm dicke Versandflanschabdeckung
7J-0401: 6,35 mm dicke Versandflanschabdeckung
7J-0401: 6,35 mm dicke Versandflanschabdeckung
7J-0401: 6,35 mm dicke Versandflanschabdeckung

Cat® 6,35 mm dicke Transportflanschabdeckung für Getriebegehäuse im Antriebsstrang

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7J-0401

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Stahl
Außendurchmesser (mm): 109,0
Stärke (mm): 6,0
Bohrungsgröße (mm): 14 (4X)
Abstand zwischen Flanschbohrungen (mm): 89 (2X)
Breite zwischen Flanschbohrungen (mm): 51 (2X)
Außendurchmesser ('): 4,3
Stärke ('): 0,25
Bohrungsgröße ('): 0,59 (4X)
Abstand zwischen Flanschbohrungen ('): 3.50 (2X)
Breite zwischen Flanschbohrungen ('): 2.00 (2X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7J-0401

MULDENKIPPER

797 789D 797B 789D 798 796 AC 798 AC

RADDOZER

834 844 844H 854G 834K 854K

BOHRGERÄT

MD6250 MD6310

KETTENDOZER

D11R D11T D11

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6060

RADLADER

990 II 988K 988 994H 992G 990H 992K 990

BODENVERDICHTER

836K

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt