Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
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
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit und Sichtbarkeit613-4714: Smart-Kamera-Personenerkennungssatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit und Sichtbarkeit613-4714: Smart-Kamera-Personenerkennungssatz
613-4714: Smart-Kamera-Personenerkennungssatz

Elektronischer Nachrüstsatz mit einer Smart-Kamera, Befestigungsteilen für die Installation an einer Maschine und Kabelstrang für den Anschluss an eine Anzeige.

Marke: Cat

Produktbilder
613-4714: Smart-Kamera-Personenerkennungssatz
613-4714: Smart-Kamera-Personenerkennungssatz
613-4714: Smart-Kamera-Personenerkennungssatz
613-4714: Smart-Kamera-Personenerkennungssatz
613-4714: Smart-Kamera-Personenerkennungssatz

Elektronischer Nachrüstsatz mit einer Smart-Kamera, Befestigungsteilen für die Installation an einer Maschine und Kabelstrang für den Anschluss an eine Anzeige.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

5P-8522: 9,50 mm Doppelflansch-Gummitülle
5P-8522: 9,50 mm Doppelflansch-GummitülleAnzahl: 1
589-6575: WAVS-Kamerakabelstrang – 5 m
589-6575: WAVS-Kamerakabelstrang – 5 mAnzahl: 1
563-9823: 32 Volt Mono Smart Camera
563-9823: 32 Volt Mono Smart CameraAnzahl: 1
490-0579: Br-2/MCON Ethernet-Adapter
490-0579: Br-2/MCON Ethernet-AdapterAnzahl: 1
510-2494: Canadian Standard Association Film
510-2494: Canadian Standard Association FilmAnzahl: 1
585-7161: Rückfahrkamera-Kabelstrang
585-7161: Rückfahrkamera-KabelstrangAnzahl: 1
344-2356: CE-Symbol-Filmetikett
344-2356: CE-Symbol-FilmetikettAnzahl: 1
490-0588: Sechskantbefestigungsmutter aus Kunststoff
490-0588: Sechskantbefestigungsmutter aus KunststoffAnzahl: 1
7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder
7K-1181: 387,00 mm langer KabelbinderAnzahl: 75
Anzeige von 1 bis 9 von 9
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 613-4714

Smart Camera People Detection Kit includes 8m of harness. The rear-facing smart camera actively looks for people, providing another set of eyes behind the machine. A high-definition touchscreen display provides the operator with additional views around the machine and engages with the operator when a person is detected behind the machine. Intelligent alerts notify the operator when people are behind the machine. The frequency and intensity of the visual and audible alarms increases the closer someone gets to the machine. The dispaly and installation kit are sold separately.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 613-4714

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 613-4714

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt