StartseiteMotorKraftstoffsystemKraftstoffsystemventile600-0618: Kraftstoffdosier-Ventil
StartseiteMotorKraftstoffsystemKraftstoffsystemventile600-0618: Kraftstoffdosier-Ventil
600-0618: Kraftstoffdosier-Ventil

Cat® Fuel Metering Valve helps to precisely control the amount of fuel entering the engine, allowing for efficient combustion and optimal power output

Marke: Cat

Produktbilder
600-0618: Kraftstoffdosier-Ventil
600-0618: Kraftstoffdosier-Ventil
600-0618: Kraftstoffdosier-Ventil
600-0618: Kraftstoffdosier-Ventil
600-0618: Kraftstoffdosier-Ventil

Cat® Fuel Metering Valve helps to precisely control the amount of fuel entering the engine, allowing for efficient combustion and optimal power output

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 600-0618

A Fuel Metering Valve is used to regulate the flow rate and pressure of fuel that is delivered to the engine's combustion chambers. It controls the amount of fuel that enters the engine, ensuring optimal combustion efficiency and performance. The valve works in conjunction with various sensors and the engine control unit to adjust the fuel flow based on real-time data about the engine's operating conditions.

Attributes:
• Allows for instant response to changes in engine operating conditions
• Helps to improve fuel efficiency and reduce emissions

Applications:
A Fuel Metering Valve acts as a precise flow regulator for fuel delivery in the engine, ensuring the engine receives the right amount of fuel at all times and allowing for efficient atomization and combustion in the fuel injectors.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 600-0618
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 600-0618

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt