StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand Relais
StartseiteElektrik und ElektronikSensoren und SchalterAndere Sensoren und Schalter515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand Relais
515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand Relais

Cat® Unterdrückungswiderstand 12 V DC, einpolig, Schließer aus Kunststoff

Marke: Cat

Produktbilder
515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand Relais
515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand Relais
515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand Relais
515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand Relais
515-8199: 12 VDC Unterdrückungswiderstand Relais

Cat® Unterdrückungswiderstand 12 V DC, einpolig, Schließer aus Kunststoff

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 515-8199

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtlänge (mm): 23,7
Gesamtbreite (mm): 16,0
Gesamthöhe (mm): 15,0
Gesamtlänge ('): 0,93
Gesamtbreite ('): 0,63
Gesamthöhe ('): 0,59
Material: Polyamide Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 515-8199

MINIBAGGER

304 305 308 307.5 309 306 304CR 304SR 303 SR 306.5 308.5 303.5CR 302.7CR 303CR 305.5 CR 305 CR 310

BAGGERLADER

432

KOMPAKTLADER

257D3 285XE 289D3 255 259D3 279D3 265 275XE 249D3 279D 275 239D3 299D3 XE 285 299D3 249D3 226D3 289D3 262D3 250 279D3 242D3 260 246D3 270 232D3 236D3 272D2 XHP 270XE 272D3 XE 265 272D3 272D2

KOMPAKTRADLADER

903 902 901 906

KETTENDOZER

D2 D1 D3

RADLADER

908 907 906

TELEHANDLER

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt