StartseiteLaufwerkRollenkomponentenLaufrollengruppen511-1124: ROLLENGRUPPE DF
StartseiteLaufwerkRollenkomponentenLaufrollengruppen511-1124: ROLLENGRUPPE DF
511-1124: ROLLENGRUPPE DF

Cat® Track Roller Group Standard Application, DOUBLE FLANGE, 180mm Tread Diameter, 296.26mm Mounting Width

Marke: Cat

Produktbilder
511-1124: ROLLENGRUPPE DF
511-1124: ROLLENGRUPPE DF
511-1124: ROLLENGRUPPE DF
511-1124: ROLLENGRUPPE DF
511-1124: ROLLENGRUPPE DF

Cat® Track Roller Group Standard Application, DOUBLE FLANGE, 180mm Tread Diameter, 296.26mm Mounting Width

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 511-1124

Maßeinheit

USMetrisch
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in): 0.886
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 211.27
Tread Diameter (mm): 180,0
Shaft OD (in): 2.951
Link Outside Spread (in): 8.318
Mounting Cap Bolt Thread Size: M20
Shaft OD (mm): 74.95
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in): 4.528
Mounting Bolt Axial Spacing (mm): 368
Mounting Bolt Axial Spacing (in): 14.488
Tread Diameter (in): 7,087
Mounting Bolt Traverse Spacing (mm): 115
Mounting Width (mm): 296.26
Inside Spread (mm): 88.54
Shaft Length (mm): 421
Inside Spread (in): 3.486
Mounting Width (in): 11.664
Carrier Roller Compatible: No
Outer Flange Diameter (mm): 217
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (mm): 22.5
Flange Type: DOUBLE FLANGE
Shaft Length (in): 16.575
Outer Flange Diameter (in): 8.543
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 511-1124

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt