StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten342-2410: Magnetventilbaugruppe
StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten342-2410: Magnetventilbaugruppe
342-2410: Magnetventilbaugruppe

Cat®-Magnetventile (24 V)

Marke: Cat

Produktbilder
342-2410: Magnetventilbaugruppe
342-2410: Magnetventilbaugruppe

Cat®-Magnetventile (24 V)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 342-2410

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 75,4
Höhe (mm): 55,0
Durchmesser (mm): 35,8
Länge ('): 2,96
Höhe ('): 2,16
Durchmesser ('): 1,4
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 342-2410

MULDENKIPPER

D10R 772G 770G 785 775G 785G 772 775F 773G 770 773F 797 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777G 797B 777F 770G 772G 789 785 789G 793 772 777G 770 777E 777 775 773 773GC

INDUSTRIE-RADLADER

IT28G

SCHÜRFZUG

627G 637G 623G 657G 621G 631G

RADLADER

928H 930K 930

ROTARY CUTTER

RC20

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt